Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

Die Sauggreifer zeichnen sich durch einen widerstandsfähigen Baukörper und eine weiche Dichtlippe aus, die sich den Verformungen der Verpackungen perfekt anpasst.

Körüklü Vantuzlar FSGC
Yeni
Körüklü Vantuzlar FSGC
  • Çap: 40 mm ila 60 mm
  • Malzeme NBR
×
Körüklü Vantuzlar FSGC
Lojistik uygulamalarında çok çeşitli iş parçalarının taşınması için sağlam körüklü vantuz FSGC.
Körüklü Vantuzlar PSPF
Yeni
Körüklü Vantuzlar PSPF
  • Boyutlar: 33 mm ila 53 mm
  • Malzeme: SI
×
Körüklü Vantuzlar PSPF
İnce, dengesiz veya sıvı dolu torbaların taşınması için 2C körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar FSG SI-MD (2,5 Kat)
Yeni
Körüklü Vantuzlar FSG SI-MD (2,5 Kat)
  • Çap: 9 ila 52 mm
  • Malzeme: SI-MD
  • Metal algılanabilir malzeme
×
Körüklü Vantuzlar FSG SI-MD (2,5 Kat)
Gıda endüstrisinde kullanım için metal algılanabilir silikondan yapılmış yuvarlak vantuz.
Bin-Picking  Vantuzları SVE
Yeni
Bin-Picking Vantuzları SVE
  • Çap: 33 mm ve 53 mm
  • Malzeme: PU, SI-MD (gıda endüstrisinde kullanım)
×
Bin-Picking Vantuzları SVE
Farklı iş parçalarının esnek bir şekilde taşınması için çan şeklindeki vantuz, örn. bin-picking
Düz Vantuzlar SPF
Düz Vantuzlar SPF
  • Çap: 10 mm ila 60 mm
  • Malzeme: ED
  • Modüler bağlantı elemanı
×
Düz Vantuzlar SPF
Sert ambalajların taşınması için destek nervürlü, esnek sızdırmazlık dudaklı yuvarlak düz vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPB1 (1,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar SPB1 (1,5 Kat)
  • Çap: 10 ila 80 mm
  • Malzeme: ED
  • Modüler bağlantı elemanı
×
Körüklü Vantuzlar SPB1 (1,5 Kat)
Yarı sert ambalajların taşınması için 1,5 kat, geniş vantuz stroklu yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPOB1 (Oval, 1,5 Katlı)
Körüklü Vantuzlar SPOB1 (Oval, 1,5 Katlı)
  • Boyutlar: 60 x 20, 100 x 40 mm
  • Malzeme: ED
  • Modüler bağlantı elemanı
×
Körüklü Vantuzlar SPOB1 (Oval, 1,5 Katlı)
Sert ambalajların taşınması için 1,5 kat, geniş vantuz stroku ile oval körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPOB1f (Oval, 1,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar SPOB1f (Oval, 1,5 Kat)
  • Boyutlar: 35 x 15 ila 80 x 35 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
×
Körüklü Vantuzlar SPOB1f (Oval, 1,5 Kat)
Akış sargılı paketleme süreçlerinde torba ve film ambalaj ürünlerinin dinamik olarak taşınması için 1,5 katlamalı oval körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPB2 (2,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar SPB2 (2,5 Kat)
  • Çap: 20 ila 50 mm
  • Malzeme: ED
  • Modüler bağlantı nipeli
×
Körüklü Vantuzlar SPB2 (2,5 Kat)
Yuvarlak körüklü vantuz, 2,5 katlama ve sönümleme etkisinin yanı sıra karton ve tepsi erektörlerinde kullanım için geniş vantuz stroku.
Körüklü Vantuzlar SPB2f (2,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar SPB2f (2,5 Kat)
  • Çap: 15 ila 50 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
×
Körüklü Vantuzlar SPB2f (2,5 Kat)
Sıvı ile doldurulmuş aşırı buruşuk ambalajlı poşetlerin dinamik olarak taşınması için 2,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPB2 P (2,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar SPB2 P (2,5 Kat)
  • Çap: 20 ve 40 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
  • Push-in fonksiyonu
×
Körüklü Vantuzlar SPB2 P (2,5 Kat)
Kavisli, sert olmayan ambalajların taşınması için 2,5 kat ve yumuşak kat geometrisine, esnek sızdırmazlık dudağına ve geniş bir vantuz strokuna sahip yuvarlak, itmeli körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPB2 P (2,5 Kat) Akış Kısıtlayıcı
Körüklü Vantuzlar SPB2 P (2,5 Kat) Akış Kısıtlayıcı
  • Çap: 20 ve 40 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
  • Push-in fonksiyonu
×
Körüklü Vantuzlar SPB2 P (2,5 Kat) Akış Kısıtlayıcı
Sert olmayan ambalajların taşınması için 2,5 kat, yumuşak kat geometrisi ve esnek sızdırmazlık dudağına sahip yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPB4 (4,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar SPB4 (4,5 Kat)
  • Çap: 20 ila 50 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
×
Körüklü Vantuzlar SPB4 (4,5 Kat)
Dengesiz ambalajların taşınması için 4,5 katlamalı, yumuşak sızdırmazlık dudaklı yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar SPB4f (4,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar SPB4f (4,5 Kat)
  • Çap: 30 ila 50 mm
  • Malzeme: SI
  • Modüler bağlantı nipeli veya push-in fonksiyonu
×
Körüklü Vantuzlar SPB4f (4,5 Kat)
Aşırı kırışık veya sıvı dolu poşetlerin taşınması için 4,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar FSDC
Yeni
Körüklü Vantuzlar FSDC
  • Çap: 40 mm
  • Malzeme: SI-HD, SI-MD
×
Körüklü Vantuzlar FSDC
Gıda sektöründe unlu mamullerin taşınması için 4,5 katlamalı yuvarlak vantuz.
Körüklü Vantuzlar FGA PVC (1,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar FGA PVC (1,5 Kat)
  • Çap: 13 ila 22 mm
  • Malzeme: PVC (gıda endüstrisinde kullanılır)
×
Körüklü Vantuzlar FGA PVC (1,5 Kat)
Sert olmayan ve dengesiz dış ambalaj için 1,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar FG PVC (2,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar FG PVC (2,5 Kat)
  • Çap: 18 ila 50 mm
  • Malzeme: PVC (gıda endüstrisinde kullanılır)
×
Körüklü Vantuzlar FG PVC (2,5 Kat)
Sert olmayan ve dengesiz dış ambalajlar için yüksek vantuz stroku ve sönümleme etkisine sahip 2,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar FSGA SI-HD (1,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar FSGA SI-HD (1,5 Kat)
  • Çap: 6 ila 25 mm
  • Malzeme: SI-HD
  • Gıdaya uygun malzeme
×
Körüklü Vantuzlar FSGA SI-HD (1,5 Kat)
Son derece dayanıklı silikondan yapılmış, 1,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz.
Körüklü Vantuzlar FSGA SI-MD (1,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar FSGA SI-MD (1,5 Kat)
  • Çap: 11 ila 33 mm
  • Malzeme: SI-MD
  • Metal algılanabilir malzeme
×
Körüklü Vantuzlar FSGA SI-MD (1,5 Kat)
Gıda endüstrisinde kullanım için metal algılanabilir silikondan yapılmış yuvarlak vantuz.
Körüklü Vantuzlar FSGB-R (Dikdörtgen)
Körüklü Vantuzlar FSGB-R (Dikdörtgen)
  • Boyutlar: 52 x 25 ila 80 x 50 mm
  • Malzeme NBR, SI
  • Elastomer parçaya vidalanmış bağlantı plakası
×
Körüklü Vantuzlar FSGB-R (Dikdörtgen)
Kare, rijit olmayan ve dengesiz dış ambalajlar için 2,5 ve 3,5 katlamalı dikdörtgen körüklü vantuz.
Çikolata Vantuzları SPG
Çikolata Vantuzları SPG
  • Çap: 33 mm
  • Malzeme: SI, SI-HD (gıda endüstrisinde kullanım)
×
Çikolata Vantuzları SPG
Toplayıcı robotlarla birlikte yuvarlak, oval ve hatta kare çikolata şekerlerini taşımak için çan şeklinde çikolata vantuzu; FDA uyumlu silikon.
Schmalz Test Seti - Ambalaj Endüstrisi için Vantuzlar
Schmalz Test Seti - Ambalaj Endüstrisi için Vantuzlar
  • İçerik: Farklı şekil ve malzemelerde 80'den fazla vakum vantuzu; üç vakum ejektörü; bir vakum manometresi ve bir vakum hortumu
  • Saklama: pratik plastik kılıf
×
Schmalz Test Seti - Ambalaj Endüstrisi için Vantuzlar
Uygulamanız için doğru vakum vantuzunu kolay yoldan tanımlayın. Ambalaj endüstrisi için vakumlu vantuzlar" test seti, uygulamanıza uygun en iyi vantuzu tanımlamak için harcadığınız zamanı kısaltmak için uygun bir araçtır. Gerekli tüm vakum bileşenlerini içeren eksiksiz bir paket alırsınız. Tüm bileşenler pratik plastik kutuya mükemmel şekilde oturur. Uygulamanız için en iyi vakum vantuzunu tanımlamak için çok zaman kazanacaksınız. Vakum vantuzlarını gerçek koşullar altında hemen test edebilirsiniz."
Düz Vantuzlar PFYN VU1
Düz Vantuzlar PFYN VU1
  • Çap: 15 ila 95 mm
  • Malzeme: VU1
  • Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli
×
Düz Vantuzlar PFYN VU1
Çok vardiyalı çalışmada yüksek yükler ve uzun kullanım ömrü için aşınmaya son derece dayanıklı Vulkollan vantuz.
Körüklü Vantuzlar FSG SI-HD (2,5 Kat)
Körüklü Vantuzlar FSG SI-HD (2,5 Kat)
  • Çap: 7 ila 25 mm
  • Malzeme: SI-HD
  • Gıdaya uygun malzeme
×
Körüklü Vantuzlar FSG SI-HD (2,5 Kat)
Son derece dayanıklı silikondan yapılmış, 2,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz.
Vantuzlar SFF / SFB1
Vantuzlar SFF / SFB1
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 40 mm'ye kadar
  • Malzeme: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Vantuzlar SFF / SFB1
İnce ve esnek iş parçalarının hassas taşınması için vantuzlar.