Schmalz

Vakuumtechnik für die Lebensmittelindustrie

Flexibles und FDA-konformes Handling von Nahrungsmitteln

Vakuumtechnik ist aus der heutigen Lebensmittelindustrie nicht mehr weg zu denken. Nicht nur für das hermetische Verpacken der Lebensmittel ist Vakuum von Bedeutung, sondern auch bereits beim Sortieren der Produkte auf Förderbändern, Umsetzen oder Einsetzen in die Verpackung ist die Vakuumtechnik von großem Nutzen. 

Vakuumtechnik für die Automation

Damit unterschiedliche Lebensmittel wie Muffins, Waffeln, Kekse, Pralinen oder auch Eier schonend gehandhabt werden können, müssen sich die Sauggreifer flexibel an die Oberflächenbeschaffenheiten des Lebensmittels anpassen. Auf diese Weise kann eine Leckage verhindert und das sichere und schnelle Umsetzen des Produkts ermöglicht werden.

In der Lebensmittelindustrie werden höchste Ansprüche an die Saugermaterialien gestellt, um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu verhindern. Die Vakuumsauger von Schmalz für die Lebensmittelindustrie werden aus FDA konformen Materialien hergestellt und entsprechen der EG Verordnung Nr. 1935/2004.

Vakuumheber und Kransysteme

Ergonomische Vakuumheber optimieren den Materialfluss in allen Prozessschritten der Lebensmittelindustrie. Zum Beispiel bei der Kommissionierung verpackter Rohstoffe, bei der Verarbeitung und Herstellung des Endprodukts sowie bei der Verpackung und Warenauslieferung.
Dank FDA-geprüfter Materialien und GMP-gerechter Konstruktion (Good Manufacturing Practice) eignen sich unsere Vakuumheber auch für den Einsatz in anspruchsvollen Nass- und Hygienebereichen und erfüllen die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie.

Produktanfrage

Neu

mGripedia: Die zentrale Anwendungsplattform für Lebensmittelautomation

Entdecken Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Fingergreifers mGrip auf unserer Anwendungsplattform mGripedia. Überzeugen Sie sich anhand zahlreicher Praxisbeispiele und erleben Sie, wie flexibel, hygienisch und zuverlässig der Fingergreifer unterschiedlichste Produkte handhabt – vielleicht auch Ihres!

 Freuen Sie sich auf:

  • Anschauliche Videos von über 100 praxisnahen Anwendungsbeispielen mit mehr als 70 verschiedenen Produkten
  • Einfaches Filtern nach Ihrem eigenen Werkstück
  • Direkte Kontaktmöglichkeiten zu unseren Experten
Direkt zu mGripedia

Schmalz bietet Ihnen die passende Lösung in der Lebensmittelbranche

Klicken Sie die einzelnen Bereiche an und erfahren Sie mehr.

1
Vakuumtechnik für die Automation
2
Vakuumheber und Kransysteme
Vakuumtechnik für die Automation

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Keine Verunreinigung der Lebensmittel
Die eingesetzten Materialien müssen FDA konform und der EG Verordnung Nr. 1935/2004 entsprechen. Die Sauggreifer von Schmalz aus den Materialien SI, SI-HD und SI-MD eignen sich für die Lebensmittelhandhabung.

Metalldetektierbare Sauger
Speziell für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln eignen sich Sauggreifer aus dem metalldetektierbarem Silikon SI-MD. Das Material SI-MD enthält eine kleine Menge an Metalloxid, welches von handelsüblichen Metalldetektoren erkannt wird. Falls der Sauggreifer in das Tray gelangt ist, wird dieser so schnell erkannt. Auf diese Weise können Verunreinigungen von Lebensmitteln vorgebeugt werden.

Anpassung an Oberflächenbeschaffenheit
Lebensmittel der gleichen Art, wie beispielsweise Schokoladen-Pralinen mit oder ohne Topping/Dekoration, unterscheiden sich oft in ihrer Form und Oberflächenbeschaffenheit. Der eingesetzte Sauggreifer muss sich flexibel an die Beschaffenheiten anpassen, um eine Leckage zu vermeiden und das Lebensmittel sicher zu greifen.

Einsaugen von Bestandteilen trockener Lebensmittel
Bei der Handhabung von trockenen Lebensmitteln werden immer wieder einzelne Krümel in den Greifer eingesaugt. Um sowohl die Verschmutzung des Greifers als auch weiterer Lebensmittel zu vermeiden, müssen die Krümel entsprechend entfernt werden. Auch hierzu bieten wir Ihnen einen Lösungsansatz.

Reinigung des Greifers
Um eine Verunreinigung der Lebensmittel entgegenzuwirken, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Sauggreifer. Dabei sind unschädliche Reinigungsmittel zu verwenden.

Produktempfehlung für die Lebensmittelbranche

Vakuumheber und Kransysteme

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Wareneingang: Entladen, Sortieren, Einlagern

  • Flexible und dynamische Handhabung unterschiedlicher Gebinde wie Säcke, Eimer, Kanister, Fässer oder Kartons
  • Schnelle und präzise Handhabung ohne Beschädigung der Gebinde, um Kontamination und Verderb der Rohmaterialien zu vermeiden
  • Regelmäßiges und leichtes Reinigen der Entlade- und Lagerbereiche sowie der Arbeitsmittel

Handhabung im Hygienebereich

  • Befördern von Rohstoffen zum Wiegen, Dosieren und Beschicken von Knet- und Mischmaschinen
  • Hygienischer Transport von Zwischenprodukten zu nachfolgenden Verarbeitungsmaschinen
  • Be- und Entladen von Eurobehältern nach DIN 55423 mit Frischfleisch oder Fertigprodukten
  • Erfüllen der GMP-Anforderungen (Good Manufacturing Practice)

Handhabung in explosionsgeschützten Bereichen

  • Sichere Beladung von Knet- oder Mischmaschinen mit Gebinden aus brennbaren Stäuben wie Mehl, Zucker, Milchpulver oder Gewürzen
  • Erfüllen der ATEX- und IECEx-Richtlinien
  • Schmalz bietet für jede Anforderung die optimale Komplettlösung: Bodensäule, Wandmontage, Bestandssäulen-Umklammerung oder Überkopf-Krananlage

Warenausgang: Verpacken und Versenden

  • Schnelles, exaktes Positionieren von Kartons, Kisten oder Säcken auf Paletten
  • End-of-Line-Packaging: Heben von Produkten in Kartons oder Kisten
  • Umlagern verpackter Produkte und Kommissionieren für den Versand

Produktempfehlung für die Lebensmittelbranche

Dokumente

Broschüren: Hygiene und Sicherheit in der Lebensmittelhandhabung

Zwei Broschüren zeigen praxisbewährte Lösungen für die sichere und ergonomische Handhabung von Lebensmitteln in allen Prozessschritten. Ob manuelles Heben oder automatisiertes Greifen: Vakuumtechnik unterstützt hygienekritische Abläufe und erfüllt höchste Anforderungen an Materialien und Verarbeitung. 

Jetzt Broschüren herunterladen und mehr erfahren.

Vakuumtechnik für die Automation Vakuumheber und Kransysteme

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb