- AUSLAUFPRODUKT
Vakuum-Flächengreifsysteme FXP / FMP
- Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
- Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
- Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
Die Logistik gehört weltweit zu den stabilen Wachstumsbranchen. Experten gehen davon aus, dass die Branche auch in Zukunft weiter wächst. Gründe für den anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg der Logistik sind unter anderem die anhaltende Globalisierung und der zunehmende Online-Versandhandel.
Dementsprechend vielfältig und anspruchsvoll sind die Herausforderungen auch an die Vakuumtechnik: Güter mit unterschiedlichen Abmessungen, Gewichten und undefinierter Position müssen einzeln oder lagenweise gegriffen und transportiert werden. Manche Produkte sind extrem luftdurchlässig, andere wiederum verformen sich während der Handhabung. Oberflächen können mit Pack- oder Spannbändern bedeckt sein. Hinzu kommt der extreme Zeitdruck, unter dem die Unternehmen der Logistikbranche stehen.
Schmalz entwickelt kundenspezifische Vakuum-Komponenten, Greif- und Handhabungssysteme für sehr unterschiedliche Anwendungen in der Logistikbranche. Damit können die Kunden ihre Produktivität steigern und die Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz erhöhen.
Live-Vorstellung verpasst? Die Aufzeichnung wartet auf Sie.
Erleben Sie die Live-Vorstellung des Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex und lassen Sie sich von den vielfältigen Einsatzgebieten und Highlights überzeugen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt innovativer Lösungen für die manuelle Handhabung. Als besonderes Extra erwartet Sie am Ende der Live-Vorstellung eine besondere Überraschung!

Handhabung von Produkten als komplette Produktlage
Vakuum-Lagengreifsysteme SPZ von Schmalz können gesamte Produktlagen sicher und präzise automatisch handhaben. Sie passen sich problemlos an verschiedene Produktgrößen und Lagenbilder an und erzeugen eine hohe Haltekraft. Die Lagengreifsysteme werden, basierend auf einem abgestimmten Baukastenkonzept, an die Anforderungen der Kunden angepasst. Auch Werkstücke, die auf Grund ihrer Oberfläche nur schwer angesaugt werden können, sind mit dem Lagengreifer handhabbar.
Verschiedene Produkte palettieren/depalettieren
Im Produktportfolio von Schmalz befinden sich spezielle Palettier- und Depalettierlösungen. Dabei sind die Produktlagen nicht nur in Größe und Gewicht sehr verschieden, sie unterscheiden sich auch durch ihre Eigenschaften: Manche sind luftdurchlässig, manche verformen sich bei der Handhabung. Flächengreifsysteme oder Lagengreifsysteme von Schmalz passen sich flexibel an die Produkte und Oberflächen an. So können nicht nur sortenreine, sondern auch Regenbogen-Paletten bestückt werden. Die individuelle, kundenspezifische Konstruktion garantiert eine optimale Auslegung.
Automatisiertes Palettieren und Depalettieren
Universelle Greifsysteme passen sich an wechselnde Produkte an. Sie packen ganze Produktlagen oder einzelne Produkte sicher und präzise. Vakuum-Lagengreifsysteme SPZ greifen ganze Produktlagen, Vakuum-Flächengreifsysteme kommen bei einzelnen Produkten oder kleinere Produktlagen zum Einsatz.
In manuellen Kommissionier- und Palettierabläufen müssen Güter in hoher Anzahl bewegt werden. Das kraftraubende Heben, Drehen und Bewegen wird durch Vakuumheber erleichtert. Der Bediener wird durch den Vakuum-Schlauchheber vom Gewicht der Werkstücke entlastet, so kann die geforderte Umschlagshäufigkeit ergonomisch realisiert werden.
Schlauchheber Jumbo für Standardanwendungen in der Logistik
JumboFlex High-Stack für hohe Stapel
Jumbo Low-Stack für tiefe Lagen
In den Sortieranlagen befinden sich Taschen und Koffer gleichermaßen. Der Gepäckheber beziehungsweise der Greifer muss mit den unterschiedlichen Eigenschaften der Werkstücke zurecht kommen.
Vakuumheber JumboFlex
Kranlösung für beengte Raumverhältnisse
Mehr Power, weniger Belastung – Exoskelette für verschiedene Anwendungen!
Ständiges Bücken, lange Schichten, schweres Heben oder anstrengende Überkopfarbeiten - sieht so Ihr Arbeitsalltag aus? Dann haben wir die Lösung für Sie: die Schmalz Exoskelette MATE. Unsere Exoskelette entlasten gezielt Rücken und Gelenke, reduzieren Ermüdung und beugen langfristige Haltungsschäden vor. Egal vor welcher Herausforderung Sie stehen, unser Oberkörper-Exoskelett MATE UTB und unser Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA halten Ihnen immer den Rücken frei.

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.