Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione dinamica di sacchetti e prodotti imballati nella pellicola in confezionamenti flow wrap.
Ventosa a soffietto tonda, innestabile con 2,5 pieghe e morbide forme delle pieghe, labbro di tenuta adattabile e grande corsa ventosa per la movimentazione di imballaggi arcuati privi di stabilità intrinseca.
Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso
Ventosa a soffietto tonda, 2,5 pieghe, morbide forme delle pieghe e labbro di tenuta adattabile per la movimentazione di imballaggi arcuati privi di stabilità intrinseca.
Ventosa a campana per praline di cioccolato per la movimentazione di praline tonde, ovali o anche spigolose con i robot Picker (raccoglitori), silicone conforme a FDA.
Stabilite con poche operazioni quali sono i componenti adatti per le vostre applicazioni. Con il nuovo set per test "Ventose per l’industria degli imballaggi" avete lo strumento adatto per abbreviare a pochi minuti il tempo per decidere quali sono le ventose di presa a vuoto giuste e qual è il produttore di vuoto corretto. Ricevete un pacchetto completo con tutti i componenti per il vuoto necessari disposti nella pratica valigetta in plastica che possono quindi essere prelevati in qualsiasi momento. Così risparmiate il tempo per procurarvi le ventose modello. Potete testare le ventose immediatamente in condizioni reali.