Area Gripping Systems and End Effectors

Area gripping systems and end effectors are gripping systems that can be attached directly on the robot.

Sistema di presa leggero SLG
Sistema di presa leggero SLG
  • Carico massimo 10 kg
  • Dimensioni max. 350 x 350 x 250 mm
  • Generazione di vuoto esterno o integrato
×
Sistema di presa leggero SLG
Pinza leggera configurata individualmente per la movimentazione di cartoni, sacchi e altri pezzi, prodotta con processo additivo.
Sistemi di presa ad area FQE
Sistemi di presa ad area FQE
  • Generatore di vuoto pneumatico integrato o collegamento per la generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
×
Sistemi di presa ad area FQE
Pinza universale configurabile con generazione di vuoto integrata o esterna per la manipolazione di pezzi, ad es. nell'intralogistica
Pinza per dita
Pinza per dita
  • Realizzazione di compiti di pinza di presa flessibili
  • Presa delicata e a bassa pressione
  • Opzionalmente in versione igenica
×
Pinza per dita
Le pinze a dito sono adatte per un'ampia gamma di compiti di presa e manipolazione. Grazie alla speciale geometria delle dita, i prodotti vengono afferrati in modo aderente alla forma e allo stesso tempo delicatamente e con segni bassi. La connessione flessibile a dito consente la presa sia centrica che parallela con un solo utensile.
Bin-Picker SBPG
Bin-Picker SBPG
  • Capacità di aspirazione fino a 180 l/min
  • Generazione di vuoto integrata o esterna
  • Elemento di tenuta: Ventosa Bin-Picking con sistema di sostituzione rapida
×
Bin-Picker SBPG
Sistema di presa a vuoto per il "prelievo nella cassa" automatizzato dei settori imballaggio e logistica tenendo in considerazione le esigenze MRK.
Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB
Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB
  • Presa ad area con generatore del vuoto integrato o esterno
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta
×
Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB
Per diversi campi di applicazione nell’ambito della logistica interna (ad es. imballaggio End-of-Line, applicazioni Pick & Place) con robot MRK.
Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP
Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP
  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa
×
Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP
I sistemi di presa ad area sono adatti a una gamma molto ampia di applicazioni. Afferrano varie superfici e geometrie, pezzi porosi o ermetici, così come pezzi in posizioni indefinite.
Sistemi di presa a vuoto ad area FM
Sistemi di presa a vuoto ad area FM
  • Pinza di presa leggera e compatta, ad esempio per le macchine da imballaggio
  • Dimensioni: 38 x 22 fino a 76 x 22 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta
×
Sistemi di presa a vuoto ad area FM
I sistemi di presa ad area sono adatti a una gamma molto ampia di applicazioni. Afferrano varie superfici e geometrie, pezzi porosi o ermetici, così come pezzi in posizioni indefinite.
Sistemi di presa ad area FMHD
Sistemi di presa ad area FMHD
  • Pinza di presa robusta e di facile manutenzione per l'industria del legno
  • Dimensioni: da 350 x 170 a 3.500 x 250 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta
×
Sistemi di presa ad area FMHD
Robusto sistema di presa con serbatoio integrato per la generazione di vuoto esterno; per pezzi con superficie ruvida.
Spugne di tenuta per sistemi di presa ad area
Spugne di tenuta per sistemi di presa ad area
  • Spugna di tenuta di ricambio di Schmalz per sistemi di presa di altri produttori
  • Fabbricato individualmente per la vostra pinza di presa
×
Spugne di tenuta per sistemi di presa ad area
Le spugne di tenuta vengono utilizzate sui sistemi di presa a vuoto per una grande varietà di processi di sollevamento. Per un adattamento ottimale al pezzo.