Flat Table Systems for Glass Processing

Schmalz clamping solutions enable the quick and uncomplicated setup of CNC machining centers for glass processing with flat table. First the vacuum blocks and then the workpiece are fixed for machine processing via two independent vacuum circuits.

Ventosas de bloque VCBL-GL
Ventosas de bloque VCBL-GL
  • Con dos conexiones para tubos flexibles para mesa lisa
  • Isla de fricción calibrada
  • Altura: 81,5 mm y 93,5 mm
×
Ventosas de bloque VCBL-GL
Ventosa de bloque VCBL-GL para el uso en centros de mecanizado CNC de vidrio con sistema de mesa lisa del fabricante de máquinas japonés Bando Kiko*.
Ventosa de bloque individual VCBL-GL-C
Ventosa de bloque individual VCBL-GL-C
  • Geometría y dimensiones según las exigencias del cliente
  • Con dos conexiones para tubos flexibles para mesa lisa
  • Isla de fricción calibrada
  • Altura: de 80 mm a 125 mm
×
Ventosa de bloque individual VCBL-GL-C
Ventosa de bloque con geometría de placa de ventosa individual para el canteado de piezas de vidrio exigentes, por ejemplo en la industria del automóvil.