• Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada con aceite y acumulador de vacío y líquido
  • Separación manual del lubricante refrigerante y vaciado rápido mediante aire comprimido
  • Uso flexible en diferentes máquinas
  • Monitorización acústica y visual del sistema
  • Preparado para la integración en el control de la máquina del centro de mecanizado CNC
Productos destacados
  • Máxima fuerza de fijación gracias a la potente bomba de vacío con más del 90% de vacío
  • Máxima seguridad gracias a la supervisión del vacío operativo y del nivel de llenado con dispositivos de aviso acústicos y visuales, incluida la integración en el sistema de control de la máquina
  • La función de parada de emergencia automática protege la bomba de los líquidos aspirados
  • Vaciado rápido gracias a la conexión de aire comprimido
  • Valor de vacío óptimo con un consumo de energía mínimo gracias a la función ajustable de ahorro de energía
Unidades de vacío VAGG
  • Conexión de aire comprimido incl. válvula reductora de presión (1) para vaciado rápido del acumulador de líquido mediante válvula de vaciado (2)
  • Conexión de vacío con filtro de sólidos (3) para evitar la entrada de suciedad en el acumulador
  • Manómetro de vacío (4) para el control visual de vacío
  • Bomba de vacío lubricada con aceite (5) y control electrónico (6) con interruptor principal, control de ahorro de energía y dispositivo de aviso acústico
  • Acumulador de vacío y líquido (7) con ruedas (8) para uso móvil del VAGG
  • Generación de vacío móvil y control con interfaz a máquina CNC
  • Separación y vaciado manual del lubricante refrigerante
  • Capacidad de aspiración 10, 21, 40, 63 m³/h
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por