• Sistema modular para uso en mesas de consola SCM y Morbidelli, compatible con el equipamiento original
  • Disponible en varias dimensiones y alturas de trabajo con accesorios para una amplia gama de aplicaciones de trabajo en madera
  • Sujeción segura de piezas exigentes con contornos curvos o superficies rugosas
  • También se puede utilizar para las mesas de máquinas Flexmatic con posicionamiento automático y Start/Pilot con detección de posición mediante leva de conmutación y accesorios magnéticos
Nota
SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.
Productos destacados
  • El sistema de sujeción, de eficacia probada, garantiza la máxima fuerza de sujeción y precisión para una eficiencia y calidad óptimas en el proceso de producción
  • La gama de ventosas flexibles y accesorios permite una amplia gama de aplicaciones en el mecanizado de madera
  • Tiempos de preparación más cortos y reducción de los costes de las piezas de recambio gracias a las ventosas insertables, la fijación sin herramientas y la sustitución sencilla de piezas de recambio
  • La placa de ventosa reemplazable con membrana evita la penetración de la suciedad y garantiza un rendimiento constante
  • Etiqueta NFC integrada para la lectura rápida de los datos del producto y la correspondencia de las piezas de repuesto
Ventosas de bloque VCBL-S6
  • Placa de succión con membrana (1) de elastómero para un óptimo comportamiento de sellado, altas fuerzas de fricción y protección contra la penetración de virutas
  • Etiqueta NFC integrada (2) para leer los datos del producto a través del smartphone
  • Válvula palpadora (3) para la activación automática del vacío
  • La boca de ventosa (4) puede montarse en el alojamiento en pasos de 15° y fijarse girando las palancas de sujeción (5)
  • Robusto cuerpo base (6) de plástico reforzado con fibra de vidrio con montaje de cola de milano para la fijación en consolas SCM/Morbidelli
  • Marco hermetizante duradero (7) optimizado para el deslizamiento sin esfuerzo de la ventosa en la consola
  • Para las consolas SCM TV de las series Flex, Flexmatic, Start o Pilot con una anchura de soporte de 98 mm
  • Válvula palpadora integrada y etiqueta NFC
  • Con prefijación mecánica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por