Système de serrage Schmalz sans tuyau pour les tables de console de SCM / Morbidelli, entièrement compatible avec l'équipement standard.
Les blocs de bridage par le vide sont pré-fixées mécaniquement par la console
Grâce au palpeur mécanique intégrée, les blocs de bridage par le vide non utilisées peuvent rester sur la table de la machine
Système TV de SCM = Système S1 de Schmalz (largeur de la console 72,5 mm)
Système TVS de SCM = système S1 de Schmalz avec raccord de tuyau (largeur de la console 72,5 mm)
Nota
SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.
Produits - Points forts
Forces de préhension maximales pour les applications sur du bois grâce à des joints et des garnitures de friction optimisés
La plus grande précision dimensionnelle pour plus de précision dans le processus de production
Une large gamme de produits offre une modularité maximale et permet des temps de mise en place courts
Les plaques d'aspiration peuvent être remplacées rapidement, facilement, économiquement et sans outils
Semelle supérieure (1) pour fixer la pièce à usiner
Corps (2) robuste en plastique
Fixation en queue d'aronde (3) pour la pré-fixation mécanique sur les consoles SCM / Morbidelli
Cadre d'étanchéité (4) optimisé pour faciliter le déplacement de la ventouse sur la console
Valve de contact (5) pour l'activation du vide
Pour les consoles SCM TV et TVS (ancien modèle) avec une largeur de console de 72,5 mm
Valve de détection intégrée
Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.