Sistema di bloccaggio a vuoto senza tubo di Schmalz per i piani di lavoro a barre Biesse con alloggiamenti ventosa (Innospann) abbinati
Flessibilità d'uso per componenti sensibili e sottili fino a superfici ruvide e legno massiccio
Ottimizzato per forze di taglio elevate nella lavorazione di legno massiccio, materiali a superficie piena e laminati
Ulteriori possibilità di montaggio consentono il raccordo filettato con l'alloggiamento ventosa (Innospann)
La valvola ad impulsi integrata consente ai blocchi di aspirazione non richiesti di rimanere sul piano di lavoro della macchina
Disponibile a breve
I blocchi di aspirazione VCBL-B-HD saranno disponibili a partire dall'estate 2024.
Siete interessati? Per maggiori informazioni, compilate il nostro modulo di contatto.
Prodotti punti di forza
L'elevata forza di presa e l'assorbimento della forza laterale garantiscono una lavorazione affidabile ed evitano gli scarti
Risparmio nel tempo di avviamento grazie all'ampia gamma di applicazioni
La rotazionalità della piastra di aspirazione permette un adattamento flessibile alla geometria del pezzo
La guarnizione adattabile permette il bloccaggio di superfici ruvide
Il raccordo filettato della ventosa con l'alloggiamento ventosa garantisce un'eccezionale stabilità durante la lavorazione
Valvole ad impulsi (1) in plastica morbida
Vite centrale (2) per il fissaggio della piastra di aspirazione rotazionale
La guarnizione adattabile (3) può essere utilizzata anche per superfici strutturate
La piastra di aspirazione (4) è rotabile e intercambiabile, con tag NFC integrato per la lettura dei dati del prodotto tramite smartphone
Vite (5) per collegare saldamente il robusto corpo base (6) alloggiamenti ventosa (Innospann)
Anello adattatore in plastica per alloggiamenti ventosa (blocco di aspirazione) standard Biesse (7)
Sistema di vuoto per i profili Biesse
Blocco di aspirazione in alluminio
Senza tubo flessibile con valvola ad impulsi
Fissaggio preliminare agli alloggiamenti ventosa (Innospann)
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.