• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo flessibile di Schmalz per piani di lavoro di Biesse con alloggiamento ventosa idoneo
  • Piena compatibilità con le ventose del produttore originale in modo da permettere un funzionamento misto
  • I blocchi di aspirazione possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento standard in modo da impostare la superficie ventosa a piacere
  • Le linguette di serraggio sull'anello del blocco di aspirazione e i magneti consentono un fissaggio sicuro nell'alloggiamento della ventosa
  • Il tastatore integrato permette ai blocchi di aspirazione non in uso di rimanere sulla tavola della macchina
Nota
Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.
Prodotti punti di forza
  • Massime forze di presa nelle applicazioni in legno grazie alle guarnizioni e ai rivestimenti d'attrito ottimizzati
  • Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
  • Maggiore flessibilità e tempi di messa a punto ridotti, in quanto il posizionamento è semplice e veloce (può essere ruotato a passi di 15°)
  • Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Blocchi di aspirazione VCBL-B
  • Piastra di aspirazione superiore (1) per fissare il pezzo
  • Robusto corpo base (2) in plastica
  • Anello adattatore di plastica per l’alloggiamento ventosa standard di Biesse (3)
  • Tastatore (4) in plastica morbida
  • Altezza 29 mm e 48 mm (per macchine a 3 e 4 assi), e altezza 74 mm (per macchine a 5 assi)
  • Sistema di vuoto per console Biesse
  • Tastatore integrato
  • Pre-fissaggio nei supporti a ventosa
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per