• Adapter-Plate sviluppato appositamente per l’impiego con blocchi di aspirazione VCBL-B sui piani nesting
  • L'Adapter-Plate viene fissato all’attacco del modello della macchina tramite il tubo flessibile a vuoto in modo da garantire l’alimentazione del vuoto
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento ventosa della Adapter-Plate in modo da impostare la superficie ventosa a piacere
  • I blocchi di aspirazione sono disponibili in tre altezze diverse (29, 48 e 74 mm) e quattro superfici ventosa
Prodotti punti di forza
  • Il sistema modulare composto da piastra adattatore e ventose offre la massima flessibilità con tempi di allestimento ridotti
  • Ventose di diverse altezze consentono di lavorare a diverse altezze e, a seconda della macchina, anche a 5 assi
  • Tampone di attrito fresato a misura sul lato inferiore ottimizzato per superfici lisce
  • Il pulsante per la ventilazione manuale della parte inferiore consente un rapido posizionamento senza spegnere il vuoto
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B, se non utilizzati, possono rimanere sulla tavola della macchina grazie al tastatore
Adapter-Plates AP-G
  • Robusto corpo base (1) in alluminio
  • Pulsante (2) per la ventilazione manuale della Adapter-Plate durante il posizionamento
  • Piastra di attrito speciale sul lato inferiore (3)
  • Guarnizione in gomma spugna sostituibile (4) per l'aspirazione del pannello in MDF
  • Alloggiamento ventosa (5) adatto per il blocco di aspirazione VCBL-B
  • Blocchi di aspirazione VCBL-B (6) disponibili come accessori
  • Sistema di vuoto per i piani di lavoro nesting
  • Con un attacco tubo flessibile
  • Valore nominale del vuoto di esercizio: -600 mbar
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per