• Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC con piano grigliato a vuoto, adatto a tutte le comuni geometrie di griglia
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • Per la messa a punto, il tenditore viene posizionato nella griglia con staffe di fissaggio e l'altezza di bloccaggio viene adattata al pezzo in lavorazione con la regolazione rapida senza attrezzi
  • Fissaggio del tenditore e bloccaggio del pezzo attivando il vuoto sulla tavola della macchina
Prodotti punti di forza
  • Il disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza utensili consente tempi di allestimento ridottissimi
  • Le forze di bloccaggio fino a 700 N garantiscono elevate forza di presa anche con pezzi stretti
  • Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo sulla macchina, in quanto il tenditore viene attivato dal vuoto operativo del centro di lavorazione CNC
  • Speciali materiali d'attrito sul piatto e sulla superficie di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura del pezzo anche in presenza di elevate forze di lavorazione
Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK
  • Piatto di serraggio triangolare (1), regolabile senza utensili in altezza di bloccaggio e superficie di appoggio sul pezzo
  • Il disco di bloccaggio viene abbassato attraverso il pistone attivando il vuoto e blocca il pezzo in lavorazione
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
  • Corpo base (3) in alluminio con interfaccia al piano grigliato con staffa di fissaggio e bordi di tenuta (4)
  • Sistema per il vuoto per piano grigliato
  • Per telai e profili di finestre
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per