• Adapter-Plate sviluppato appositamente per l’impiego con blocchi di aspirazione VCBL-B sui sistemi con piano di lavoro a barre di SCM / Morbidelli
  • Gli Adapter-Plates vengono utilizzate sui profili TVN di SCM / Morbidelli (larghezza console 109 mm) e prefissati meccanicamente attraverso il profilo stesso
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento ventosa della Adapter-Plate in modo da impostare la superficie ventosa a piacere
Nota
SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.
Prodotti punti di forza
  • Il sistema modulare composto da piastra adattatore e ventose offre la massima flessibilità nel posizionamento delle ventose
  • Ventose di diverse altezze consentono di lavorare a diverse altezze e, a seconda della macchina, anche a 5 assi
  • Funzionamento misto con Schmalz VCBL-S4 e ventosa di primo equipaggiamento possibile grazie alle altezze compatibili
  • I blocchi di aspirazione se non utilizzati, possono rimanere sulla tavola della macchina grazie al tastatore
Adapter-Plates AP-S4
  • Anello di tenuta (1) per la tenuta del lato di aspirazione inferiore
  • Robusto corpo base (2) in plastica
  • Alloggiamento a coda di rondine (3) per il prefissaggio meccanico nei profili TVN di SCM / Morbidelli
  • Alloggiamento ventosa (4) adatto per il blocco di aspirazione VCBL-B
  • Blocco di aspirazione VCBL-B (5) disponibili come accessori
  • Sistema di vuoto per i profili SCM
  • Tastatore integrato
  • Con prefissaggio meccanico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per