Sistema modulare da utilizzare sui piani di lavoro a barre SCM e Morbidelli, compatibile con la dotazione originale
Flessibilità d'uso da componenti sensibili e sottili a superfici ruvide e legno massiccio
Ottimizzato per forze di taglio elevate nella lavorazione di legno massiccio, materiali a superficie piena e laminati
La valvola ad impulsi integrata consente ai blocchi di aspirazione non richiesti di rimanere sul piano di lavoro della macchina
Può essere utilizzato anche per i piani di lavoro della macchina Flexmatic con posizionamento automatico e Start/Pilot con rilevamento della posizione grazie agli accessori camma di commutazione e magnete
Disponibile a breve
I blocchi di aspirazione VCBL-S6 saranno disponibili a partire dall'estate 2024.
Siete interessati? Per ulteriori informazioni, compilate il nostro modulo di contatto.
Prodotti punti di forza
L'elevata forza di presa e l'assorbimento della forza laterale garantiscono una lavorazione affidabile ed evitano gli scarti
Risparmio nel tempo di avviamento grazie all'ampia gamma di applicazioni
La rotazionalità della piastra di aspirazione permette un adattamento flessibile alla geometria del pezzo
La guarnizione adattabile permette il bloccaggio di superfici ruvide
Il raccordo filettato della ventosa con l'alloggiamento ventosa garantisce un'eccezionale stabilità durante il processo
Valvole ad impulsi (1) in plastica morbida
Vite centrale (2) per il fissaggio della piastra di aspirazione rotazionale
La guarnizione adattabile (3) può essere utilizzata anche per superfici strutturate
La piastra di aspirazione (4) è rotabile e intercambiabile, con tag NFC integrato per la lettura dei dati del prodotto tramite smartphone
Vite (8) per collegare saldamente il robusto corpo base (5) alloggiamenti ventosa (Innospann) (7)
Anello adattatore (6) in plastica come interfaccia per alloggiamenti ventosa (Innospann)
Sistema di vuoto per i profili SCM TV delle serie Flex, Flexmativ, Start e Pilot con larghezza della console di 98 mm
Blocco di aspirazione in alluminio
Valvola ad impulsi e tag NFC integrata
Con prefissaggio meccanico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.