• Unità a vuoto con pompa per vuoto lubrificata a olio e serbatoio per vuoto e liquido
  • Separazione manuale del lubrorefrigerante e svuotamento rapido con aria compressa
  • Flessibilità d'uso su diverse macchine
  • Controllo acustico e visivo del sistema
  • Predisposto per l'integrazione nel controllo macchina del centro di lavorazione CNC
Prodotti punti di forza
  • Massima forza di bloccaggio grazie alla potente pompa per vuoto con oltre il 90% di vuoto
  • Massima sicurezza grazie al controllo del vuoto d'esercizio e del livello di riempimento con dispositivi di allarme acustico e visivo, compresa l'integrazione nel sistema di controllo della macchina
  • La funzione di arresto di emergenza automatico protegge la pompa dai liquidi aspirati
  • Svuotamento rapido grazie all'attacco aria compressa
  • Valore di vuoto ottimale con consumo di energia minimo grazie alla funzione di risparmio energetico regolabile
Unità a vuoto VAGG
  • Attacco aria compressa con riduttore di pressione (1) per lo svuotamento rapido del serbatoio del liquido tramite valvola di scarico (2)
  • Attacco del vuoto con filtro per i solidi (3) per evitare l'ingresso di sporcizia nel serbatoio
  • Vacuometro (4) per il controllo visivo del vuoto
  • Pompa per vuoto lubrificata a olio (5) e dispositivo di controllo elettronico (6) con interruttore principale, dispositivo di controllo del risparmio energetico e dispositivo di allarme acustico
  • Serbatoio per vuoto e liquidi (7) con ruote (8) per l'uso mobile del VAGG
  • Generatore di vuoto mobile e controllo del vuoto con interfaccia alla macchina CNC
  • Separazione e svuotamento manuale del lubrificante di raffreddamento
  • Capacità di aspirazione 10, 21, 40, 63 m³/h
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per