• Utilizzo in centri di lavoro CNC con sistema a vuoto per il taglio dei metalli con lubrorefrigerante
  • L'elevata efficienza di separazione protegge efficacemente anche i generatori di vuoto ad alte prestazioni dall'ingresso di liquidi
  • Controllo e monitoraggio attraverso il comando del centro di lavoro CNC mediante connessione "industrial ethernet"
  • Separazione e ricircolo automatico del liquido durante il funzionamento della macchina
  • Adatto all'uso continuo su tre turni
Prodotti punti di forza
  • La separazione automatica e la longevità garantiscono una lavorazione ininterrotta e massimizzano l'efficienza complessiva dell'apparecchiatura (OEE)
  • Il monitoraggio del vuoto e del livello garantiscono un elevato controllo e trasparenza del processo
  • Comodo funzionamento tramite l'HMI della macchina grazie alla semplice integrazione nel sistema bus
  • Il design compatto con pompa separata consente di risparmiare spazio per l'installazione quando si integra nella macchina complessiva
  • Il refrigerante aspirato viene ricircolato nella macchina e può essere riutilizzato
Separatore di liquidi NLS
  • Separatore di liquidi con struttura a due camere; camera superiore (1) con vuoto permanente per la separazione durante il funzionamento
  • Camera inferiore (2) con liquido separato e attacco per tubo flessibile (3) per il ritorno del liquido
  • Alimentazione a vuoto commutabile del sistema di bloccaggio (4), compresa ventilazione con robuste valvole di sicurezza
  • Vacuostato digitale con funzione IO-Link (5) per il monitoraggio del livello di vuoto
  • Raccordo per tubo flessibile (6) per il collegamento di qualsiasi generatore di vuoto
  • Unità di valvole (7) e modulo bus (8) per il controllo e l'integrazione nel sistema bus della macchina CNC
  • Per pompe per vuoto con capacità di aspirazione fino a 100 m³/h
  • Capacità di separazione: 60 l/h
  • Integrazione nel controllo del centro di lavoro
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per