Generatori di vuoto pneumatici RECBi MATCH

  • Manipolazione di pezzi porosi e flessibili come le scatole di cartone riempite nei processi di pallettizzazione
  • Utilizzo nei processi logistici (pick & pack) quando si maneggiano imballaggi, sacchetti o confezioni di cartone
  • Utilizzo in processi completamente automatizzati con bassi tempi di ciclo e di evacuazione
  • Utilizzo in processi interconnessi grazie alla tecnologia intelligente a due zone
  • Generazione diretta del vuoto alla fine del braccio per pinze piccole e grandi
Pinza di presa adatta per RECB PXT MATCH
Schmalz offre il sistema di presa modulare PXT compatibile con i generatori di vuoto pneumatici RECB PXT MATCH. Una pinza di presa individuale per numerose applicazioni può essere facilmente assemblata a partire da un'ampia gamma di componenti standard.
Prodotti punti di forza
  • Generatore di vuoto pneumatico con unità a cambio rapido per un'elevata diversità di applicazioni e flessibilità nel design della pinza
  • L'alta capacità di aspirazione direttamente sulla pinza aumenta l'affidabilità del processo e riduce i tempi di ciclo
  • La generazione del vuoto ad alta efficienza energetica grazie alla tecnologia eco-nozzle e al risparmio automatico dell'aria riduce i costi operativi fino al 60 %
  • Possibilità di configurazione semplice e rapida di due circuiti di vuoto separati
  • Messa in funzione supportata da software per un uso veloce e senza complicazioni
Generatori di vuoto pneumatici RECBi MATCH
  • Collegamento adatto a tutti i moduli a cambio rapido RMQC della piattaforma MATCH (1)
  • Display LED intuitivo e interfaccia NFC (2) per un comodo trasferimento di dati tramite smartphone
  • Tecnologia eco-nozzle integrata (3) con ugelli e valvole facilmente accessibili
  • Due circuiti di vuoto separati possibili combinando due moduli eiettori (4)
  • Assemblaggi predefiniti con diverse pinze (5) o piastra di collegamento universale
  • Adatto al modulo a cambio rapido RMQC MATCH
  • Manipolazione di pezzi fino a 25 kg
  • Contiene un generatore di vuoto e varie pinze
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per