• Supporto con foro oblungo per la regolazione rapida del sistema di presa nel processo
  • I supporti possono essere ruotati senza fermi per adattarsi alle superfici a forma libera
  • I fori e le filettature standardizzate permettono il collegamento di qualsiasi componente di Schmalz
  • Collegamento semplice e rapido al sistema di traversa D30
Configurare anziché progettare
Il sistema modulare consente di assemblare una pinza di presa PXT in modo semplice e rapido in pochi passaggi.
Prodotti punti di forza
  • L'opzione della guida del vuoto interna permette l'alimentazione del vuoto senza tubo
  • Il bloccaggio standard per il sistema a traversa 3D consente un montaggio semplice e veloce
  • I supporti possono essere ruotati senza fermi per adattarsi alle superfici a forma libera
Tecnologia di connessione PXT
  • Portaventosa con fessura (1) per una facile regolazione della posizione della ventosa
  • Supporto componenti girevole (2) con guida esterna per il vuoto
  • Supporto componenti girevole (3) con guida interna per il vuoto
  • Elementi di connessione girevoli a 360° senza arresto
  • Supporto con foro scanalato per una regolazione rapida
  • Supporto con guida interna per il vuoto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per