• Sistema di bloccaggio con il vuoto per i processi di smerigliatura di componenti di vetro sulle macchine CNC del produttore Bystronic
  • Utilizzato per la molatura di vetro di alta qualità per l'edilizia, il design e l'industria automobilistica
  • Cambio senza utensili per ridurre i tempi di messa a punto e di fermo macchina, nonché il semplice retrofitting dei tavoli macchina esistenti
  • Completamente compatibile con ventose di primo equipaggiamento
  • Altezza di lavoro 80 mm o 120 mm
Prodotti punti di forza
  • Sistema di cambio rapido composto da solo tre parti per brevi tempi di equipaggiamento per nuovi layout di macchina
  • Bordi di tenuta in materiale a bassa marcatura che può essere sostituito senza attrezzi
  • Pulizia rapida durante i cambi di layout, in quanto la base rimane permanentemente sul tavolo della macchina
  • Forze di presa molto elevate su vetro asciutto e umido
  • Altezze di lavoro e contorno di interferenza adatte al funzionamento misto con i blocchi a vuoto di primo equipaggiamento
Schmalz Quick-Change SQC
  • Ventosa con bordi di tenuta (1) in HT1-materiale che non lascia alcuna impronta
  • Superficie ventosa a scelta quadrata o rotonda (2)
  • Alloggiamento in alluminio con punto di rottura preimpostato (3)
  • Mono-Base con vite cava per il fissaggio sicuro sul piano di lavoro della macchina (5)
  • Coperchio (4) per basi che non sono dotate di ventose
  • Sistema di cambio rapido in 3 pezzi
  • Guida del vuoto senza tubo flessibile
  • Indicato per i piano di lavoro della macchina con guida del vuoto M12
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per