Zwiększ swoją efektywną wydajność dzięki produktom Schmalz
Czy to w sposób zautomatyzowany, czy ręczny, pokonujemy grawitację i minimalizujemy jej skutki - dzięki naszym rozwiązaniom podciśnieniowym, które mają moc chwytania, podnoszenia i przenoszenia przedmiotów obrabiany w procesach przemysłowych. Schmalz - Poza grawitacją.
Każda aplikacja jest wyjątkowa. Tak samo jak nasze rozwiązania.
Dzięki produktom firmy Schmalz można usprawnić zautomatyzowane procesy i uwolnić pracowników od dużego obciążenia fizycznego podczas ręcznego podnoszenia. Nasze rozwiązania są inteligentne, efektywne i trwałe. Zastanówmy się, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze!
Historie sukcesu pokazują, w jaki sposób klienci wykorzystują rozwiązania firmy Schmalz w różnych branżach i obszarach aplikacji w celu optymalizacji procesów i zwiększenia sprawności. Niech ich historie zainspirują Cię do zrobienia kolejnego kroku!
Od pojedynczych komponentów podciśnieniowych po złożone systemy podciśnieniowe gotowe do użycia w Twojej aplikacji!
Brak odpowiedniej pozycji do chwytania, zbyt krótkie ramiona, przytrzaśnięte palce, skaleczenia, uszkodzone przedmioty obrabiany z powodu poślizgu lub braku bezpieczeństwa chwytu: czy tak wygląda Twoja codzienna praca? Dzięki naszemu nowemu podnośnikowi ssącemu Gripster przenoszenie nieporęcznych przedmiotów obrabiany staje się łatwym chwytem - bezpiecznym, ergonomicznym i niezawodnym.
Schmalz to więcej niż innowacyjne rozwiązania produktowe.
Rozumiemy megatrendy naszych czasów i kwestie, które są dla Ciebie ważne. Skorzystaj z naszej wiedzy.
Dowiedz się więcej
Odkryj znacznie więcej i zajrzyj do naszych innych sekcji, aby znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

Firma Schmalz opracowuje innowacyjną technologię podciśnieniową. Najnowsze osiągnięcia w zakresie zautomatyzowanej i ręcznej obsługi są prezentowane prasie branżowej.

Jako jeden z liderów rynku w zakresie automatyzacji z wykorzystaniem podciśnienia, a także ergonomicznych systemów przenoszenia, jesteśmy partnerem poszukiwanym na całym świecie. Dowiedz się więcej o rodzinnej firmie Schmalz.

Ludzie z pasją pchają ten świat do przodu! Jesteś aktywny? Lubisz przejmować inicjatywę? W takim razie idealnie pasujesz do naszej dynamicznie rozwijającej się firmy rodzinnej.

Firma Schmalz z przyjemnością udzieli Państwu wsparcia w zakresie konfiguracji odpowiedniego systemu podciśnieniowego dla Państwa aplikacji. Prosimy o kontakt ze specjalistą w zakresie technologii podciśnieniowej.