Ergonomie
Weil Gesundheit kein Benefit ist. Entlasten Sie Mitarbeitende, bevor sie ausfallen.
Mitarbeitende erbringen täglich Höchstleistungen: Langes Stehen, schweres Heben oder monotone Abläufe bringen Körper und Geist an ihre Grenzen. Verspannte Schultern, Rückenschmerzen, trockene Augen oder Kopfschmerzen sind häufige Warnsignale. Besonders kritisch: Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) gehören zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Ausfälle. Die Folgen sind gravierend: Millionen Fehltage, sinkende Produktivität und eine schleichende Kostenlawine für Unternehmen. Ergonomie ist der Schlüssel, um diese Risiken zu vermeiden: Sie schafft Arbeitsbedingungen, die Gesundheit, Sicherheit und Effizienz gleichermaßen fördern.
Wie dauerhafte Fehlbelastung den Körper schädigt.
Warum schlechte Ergonomie richtig teuer wird – und wie man das ändert.
Welche Vorschriften und Richtlinien Unternehmen einhalten müssen.
Wir erklären Ergonomie einfach und praxisnah.

Die Wichtigkeit von Ergonomie wird immer noch unterschätzt. Dabei reden wir hier von Einsparpotenzialen in Milliardenhöhe.∼ Eric Wilhelm, Leiter Geschäftsfeld Handhabung und Mitglied der Unternehmensleitung
Ob im Lager, in der Pflege oder im Büro – überall entstehen Belastungen, die durch unergonomische Arbeitsweisen langfristig zu gesundheitlichen Schäden führen. Besonders kritisch sind:
Manuelle Handhabung von Lasten
Heben, Tragen, Schieben oder Ziehen von Kisten, Material oder Wägen: Selbst vermeintlich leichte Lasten können den Körper stark überlasten.
Starre oder erzwungene Körperhaltungen
Langes Sitzen, dauerhaftes Stehen oder Arbeiten in der Hocke bzw. Überkopf: Solche Zwangshaltungen führen auf Dauer zu Beschwerden.
Kraftintensive Tätigkeiten
Hämmern, Bohren, Leitern steigen oder kräftig zupacken: Arbeiten mit hohem Krafteinsatz gehen langfristig an die Substanz.
Monotone Bewegungsabläufe
Immer gleiche Handgriffe – etwa am Fließband – beanspruchen einzelne Körperregionen einseitig und dauerhaft.
Mit dem Amortisationsrechner von Schmalz lässt sich genau berechnen, ob sich die Investition in ergonomische Hilfsmittel für Ihren individuellen Fall lohnt. Lassen sich gleichzeitig Ihr Team entlasten und Ihre Kosten senken? Unser Ergonomie-Rechner liefert die Antwort.

Belastungen am Arbeitsplatz sind kein Schicksal – sie lassen sich wirksam reduzieren. Entscheidend ist, Ergonomie konsequent in den Arbeitsalltag zu integrieren. Mit den richtigen Hilfsmitteln entlasten Sie Ihre Mitarbeitenden nachhaltig.
Genau hier setzt Schmalz an. Wir bieten für jede Herausforderung die passende Lösung. Unsere ergonomischen Systeme – von Vakuumhebern über Balancer bis hin zu Exoskeletten – greifen dort, wo körperliche Belastungen entstehen: bei der manuellen Handhabung, bei Überkopf-Arbeiten oder beim präzisen Positionieren. So schaffen wir Arbeitsplätze mit weniger Belastung, mehr Gesundheit und messbar höherer Effizienz.
„Wir bringen Vakuum dahin, wo bisher bloße Hände nötig waren“
Mit dem Saugheber Gripster max stellt Schmalz eine akkubetriebene Lösung vor, die das mobile Heben und Positionieren von Werkstücken aus Glas, Holz, Metall, Gipskarton sowie Keramik- und Steinfliesen neu definiert. Eric Wilhelm, Leiter des Geschäftsfelds Handhabung und Mitglied der Unternehmensleitung bei Schmalz in Glatten, erklärt, welche Strategie hinter dem Saugheber steckt.
Neu
Greifen lassen statt greifen müssen
Mobiles Heben ohne Kabel und ohne Druckluft: Mit dem neuen Saugheber Gripster max bringt Schmalz erstmals einen akkubetriebenen Saugheber auf den Markt. Das handgeführte Power-Tool beschleunigt das Ansaugen um den Faktor vier, zeigt die theoretische Traglast in Kilogramm an, erhöht die Prozesssicherheit durch klare Warnsignale und macht unhandliche Werkstücke buchstäblich greifbar.
Effizient umschlagen, ergonomisch arbeiten
Wer täglich Dutzende Container manuell be- oder entlädt, kennt das Problem: schwere Kartons, unbequeme Positionen, erschöpfte Mitarbeitende. Die Destuff-it™ und Restuff-it™ -Fördersysteme schaffen Abhilfe und rechnen sich schneller als gedacht. Schmalz bietet mit ihnen eine Lösung, die drei Ziele gleichzeitig erreicht: höhere Produktivität, bessere Arbeitsbedingungen und messbare Kostenvorteile.
Ein Fass Buntes – Ergonomie trifft Farbenfreude
Protektion, Dekoration, Funktion – Lacke schützen Oberflächen, beeinflussen ihre Optik und verleihen ihnen bestimmte Eigenschaften. FreiLacke ist Spezialist für die farbigen Beschichtungen und setzt beim Handling seiner Versandgebinde auf die ergonomischen Hebehilfen von Schmalz. Dank der individuellen Konfiguration passen sie perfekt zur jeweiligen Aufgabe.

Mehr Ergonomie im Alltag: Entdecken Sie unsere Success Stories zur ergonomischen Handhabung.

Von Auswahlhilfen bis zum Konfigurator – nutzen Sie unsere digitalen Tools, um die perfekte ergonomische Lösung für Ihren Arbeitsplatz zu finden.

Nachhaltige Produkte mit spürbarer Wirkung: Innovationen von Schmalz reduzieren Emissionen entlang der Lieferkette und senken Energiekosten.


Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten